製品の公開
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    Google翻訳”,

    独自のCelsiusCooking™シリーズのIHクッキングヒーターは、温度制御の自動プログラム、接続可能な温度センサー、そして分かりやすいステップバイステップのレシピを掲載した便利なウェブサイトを備えています。アクセサリーとしてご用意している専用の調理器具と組み合わせることで、調理体験がさらにワンランクアップします。

    仕様
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    技術仕様
    • Unique refinduction-hob-hid754mc
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションHob with exhaust
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - コンロとオーブン

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 アジア
    オーストラリア
    オランダ
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    スウェーデン
    カナダ
    スペイン
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ベルギー
    ポルトガル
    ロシア