製品を公開する
FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

Google翻訳,
当社のベストセラーであるFSシリーズパネルシステムは、究極の動的荷重に対応するように設計された溶接構造用鋼アセンブリで構成されています。特別に配合されたセメント系の充填材とパウダーコーティングされたエポキシ仕上げにより、FSパネルは足元に静かで非常に頑丈な感触を与えます。究極の耐荷重故障または崩壊のポイントは、パフォーマンスの唯一の最も重要な指標です。アプリケーションのアクセスフロアパネルを選択するときは、必ず最終的な負荷を確認してください。コンピュータールーム工場でさまざまな高圧ラミネートまたはVPTをラミネートすると、FSパネルは、変化し続けるデータセンターの上げ床に通常適用される重い転がり荷重に最適です。総局このパネルは非常に静かです。パウダーコーティングされたベア仕上げと低コストで、一般的なオフィスの要件に常に最適です。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
技術仕様
  • 固有参照番号FS-Series-Enviro-Panel-Concrete-Filled
  • 製品ファミリAccess Flooring Components
  • 製品グループConcrete Filled Welded Steel Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材セメント
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - OAフロア
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC 名称Access flooring
  • UNSPSC コード30161717