製品を公開する
S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

Google翻訳,
Sシリーズ中空鋼パネルシステムは、FSパネルと同じ溶接鋼技術を使用しています。高強度で軽量なSシリーズパネルは、多くのコンピュータルームアプリケーションに最適な製品です。このパネルはFSパネルと交換する機能を備えており、フローリングの設計に究極の柔軟性をもたらします。究極の耐荷重故障または崩壊のポイントは、パフォーマンスの唯一の最も重要な指標です。アプリケーションのアクセスフロアパネルを選択するときは、必ず最終的な負荷を確認してください。 ComputerRoomLightweightがすべてだと言います。これらのパネルは扱いやすく、データセンター内での日々の変更を非常に簡単にします。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
技術仕様
  • 固有参照番号S-Series-Enviro-Panel-Hollow
  • 製品ファミリAccess Flooring Components
  • 製品グループHollow Welded Steel Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材エポキシ樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - OAフロア
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC 名称Access flooring
  • UNSPSC コード30161717