製品の公開
ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

Google翻訳”,

ASSA ABLOY DL6221Tテレドックは、単一鋼部品を削減したスマートな設計を採用したドックレベラーで、最高の品質と性能を確保しています。すべての鋼部品に高強度鋼グレードS355を採用し、妥協のない堅牢な構造を実現している点が特長です。高頻度かつ過酷な積載作業にも対応できるよう設計されています。

ASSA ABLOY DL6221Tテレドックは、一般産業および物流用途において最適な効率化ソリューションです。伸縮式リップがランプとトラック荷台の間の隙間を正確に埋めます。ASSA ABLOY DL6221Tテレドックシステムは、ほとんどの積載作業の標準的な要求を満たし、欧州規格EN 1398の規則および規制に完全に準拠しています。

統合接続はオプションとして利用可能で、ASSA ABLOY Insight を介してドアのデータを監視、制御、アクセスすることができます。

仕様
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Nominal height: 600, 800 mm
    • Load capacity: 100 kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 475 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel
    • Lip option: tapered lip
    • Control unit protection class: IP 54
技術仕様
  • Unique refaa_DL6221T
  • コレクションセットDocking
  • コレクションLevelers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • IFC分類タラップ
  • Uniclass2015コードPr_65_80_23
  • Uniclass2015詳細Dock levellers
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Levelers
  • OmniClassNumber23-23 23 13
  • OmniClassタイトルDock Levelers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ