製品の公開
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

Google翻訳”,

新しいASSA ABLOY RP300 USD(上下逆)機械保護ドアは、大型の部品や機械を垂直に配置する必要がある生産エリアに統合できるように設計されています。

このドアは、UVV の職場指令の規制、および EN 13241‑1 および 2006/42/EG を含む調和された CE ガイドラインに従って設計されています。

仕様
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
技術仕様
  • Unique refaa_RP300USD
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションMachine Protection Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ