製品の公開
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator

Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator

Google翻訳”,

ASSA ABLOY SW200i-IGは、完全で信頼性の高いシステムとして提供される、信頼性の高い地上設置を提供します。強力なASSA ABLOY SW200iオペレーター、耐湿性エンクロージャー、および複数のアームシステムへの適応性により、最高の柔軟性を提供します。

免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

仕様
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

技術仕様
  • Unique refSW200i-IG
  • コレクションセットAutomatic Swing Doors
  • コレクションby ASSA ABLOY
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Swing door
  • UNSPSC30171511
  • MasterFormat 2014 コード08 71 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators