製品の公開
ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

Google翻訳”,

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock を備えたまったく新しい種類の油圧式ドック レベラーを紹介します。 S355 高級鋼から作られた卓越した堅牢な構造により、高頻度の積載ベイ操作において究極のパフォーマンスと可能な限り長い寿命を実現します。 ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock は、より少ないコンポーネントで作られており、耐久性があり、信頼性が高く、保守が容易です。その結果、稼働時間が増加し、運用コストが削減されます。

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock は、実績のあるスイング リップ レベラーのテクノロジーを搭載し、建物と車両を接続し、安全かつ効率的な積み下ろしプロセスを可能にします。その結果、物品の移動の安全性が向上し、人身への傷害や機器への損傷が回避されます。

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock には、日々のビジネスをサポートする接続機能も装備されており、これまで以上に効率的かつスマートになります。

仕様
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 410 mm
      • Fall below dock: down to 340 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-dl6210sa
  • コレクションセットDocking
  • コレクションLevelers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • IFC分類タラップ
  • Uniclass2015コードPr_65_80_23
  • Uniclass2015詳細Dock levellers
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Levelers
  • OmniClassNumber23-23 23 13
  • OmniClassタイトルDock Levelers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ