製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY SL500 EX-SW は、クイックサーブ操作用に設計されています。使用していないときは、ドアが閉じたままになり、電子的にロックされます。自動ウィンドウ機能は、アクティベーションを選択することで達成されます。ロックが解除されると、エクスプレス スイング ドアは 180 度までスイングし、ラッチして商品を便利に通過させることができます。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)92
    • 幅(inch)192
    • 奥行き(inch)4.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors