このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Unique ref.: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
ブランド名: ASSA ABLOY Entrance Systems
製品ファミリー: Sliding
製品グループ: Hurricane Resistant
公開日: 2020-08-03
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: ドア - 引き戸
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L4133
Uniclass 1.4 詳細: Sliding
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 詳細: Sliding Doorset Systems
NBS Reference コード: 25-30-20-77
NBS Reference 詳細: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®