製品の公開
ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller
ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller

    ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock Leveller

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY Teledock Isodockを使用して、冷蔵倉庫施設のエネルギー損失を最小限に抑えます。

    Teledock Isodockは、冷蔵倉庫向けに特別に設計されており、積み下ろし時の温度管理を途切れることなく維持します。閉じた状態では下部からの空気の侵入を完全に遮断し、冷気や熱気の侵入を防ぎます。この構造により、従来のドッキングシステムと比較して最大75%の省エネルギーを実現します。

    さらに、テレドック・アイソドックは、ドッキング車両からの衝撃力が建物の床で吸収されるように設計されています。緩衝材によって建物の損傷を防ぎます。耐凍害性の基礎は、独立した建物構造ではなく、セクションドアを収容するための隙間だけで建物の床から分離されています。複雑な建築配置を回避できます。

    革新的で独自のASSA ABLOY 950シリーズドッキング制御システムは、ドックレベラー、ドックシェルター、ドアを1つの制御ユニットで完璧に制御します。直感的に操作できるボタンがいくつかあるため、操作は簡単です。独立した操舵装置や複雑な配線は不要です。

    ASSA ABLOY DL6020TI テレドック アイソドックは、冷蔵倉庫向けに設計された省エネ型の伸縮式リップドックレベラーです。底面断熱パネルを含む、組み立て済みの状態で納品され、すぐに設置できます。設置場所は、準備されたピット内に持ち上げるだけです。

    仕様
    • ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock

      • Product ID: DL6020TI
      • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
      • Nominal width: 2000, 2200 mm
      • Load capacit:y 60 kN (6 tonnes)
      • Vertical working range: Rise above dock up to 520 mm, Fall below dock down to 460 mm
      • Platform tear-plate thickness: 8/10 mm
      • Max. point load leveller platform: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
      • Insulation thickness: 40 mm
      • Lip material & length: steel or aluminium, 1000 mm
      • Lip option: tapered lip / Retracting tongues
      • Control unit protection: class IP 54
      • Temperature range hydraulic oil: -20°C - +60°C
      • Magnetic valves: 24 V / DC 18W S1
      • Nominal voltage: 400V 3-phase
      • Nominal motor power: 1,5 kW
      • European standard: EN 1398 Dock levellers
    技術仕様
    • Unique refcra_6020_ti
    • コレクションセットDocking
    • コレクションLevelers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
    • IFC分類タラップ
    • UNSPSC名称Lift stations
    • UNSPSC47101533

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ