製品の公開
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount

    Swing Door Operator ASSA ABLOY PowerSwing - surface mount

    Google翻訳”,

    用途の広いASSAABLOYPowerSwingオペレーターは、歩行者用アプリケーションとADA準拠に優れており、ほとんどまたはまったく変更を加えることなく、既存の器具に表面実装するように設計されています。 ASSA ABLOY PowerSwingは、既存の手動ドアに直接取り付けられる電気油圧ユニットを利用して、玄関を自動ドアの便利さに変えます。

    免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    仕様
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    技術仕様
    • Unique refPowerSwing_SM
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • MasterFormat 2014 コード08 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators