製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

Google翻訳”,

ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 は、ハリケーンに強い自動ドアの決定的な選択肢です。 ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 は、ハリケーン定格の引き戸を指定、設置、所有する際のすべてのニーズを満たす強度と一連のオプションの両方を提供します。フレーム全体の幅は最大 9 フィートで、フレーム全体の高さは 104 インチで、強度とサイズの両方が得られます。グレード 25 の高い ASTM F842-17 Forced Entry Resistance 評価と相まって、ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 はこれまで以上に高いセキュリティを提供します。

仕様
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    技術仕様
    • Unique refR104FSLSingleSlide
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-17
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸