製品の公開
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Google翻訳”,

    Medicare Intelligenceは単なるドアではありません。明確な視覚的合図と直感的なLEDシグナルを通して、人々に情報を提供し、指示を与え、警告します。ラテックスアレルギーの警告や放射線活動に関する警告など、このシステムは人々の意識を高め、長期的な行動変容を促し、より安全な環境づくりに貢献します。

    インテリジェンスは、通信機能だけでなく、それ自体が高性能なドアシステムです。Peutz社による試験済みの気密シールにより、最適な室内空調を実現します。

    Metaflex Intelligence には放射線遮蔽バージョンもあり、繊細な医療現場での多目的な選択肢となります。

    仕様
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    技術仕様
    • Unique refsl-hygienic-medicare-intelligence
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアル2C ポリウレタン
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC010791
    • ETIM 名Airtight inspection door
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード01 78 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOperation and Maintenance Data
    • OmniClassNumber23-17 19 11 13
    • OmniClassタイトルSliding Door Gear

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア