製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Medium Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Medium Stile - Single Slide

Google翻訳”,

ASSA ABLOY SL500強制侵入耐性自動引き戸は、外部の力からビジネスの場所を保護するのに役立つ一連の機能を提供します。所定の位置にとどまるフルインパクトガラスを装備し、グレード25の強制侵入抵抗定格と、バイパーツの場合は最大16フィート、シングルスライドの場合は最大9フィート、フレーム全体の高さは104インチのASSA ABLOY SL500強制侵入耐性スライドドアは、高レベルの保護と耐久性が必要な場所に最適です。


免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

仕様
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
技術仕様
  • Unique refSL500-Forced-Entry-Medium-Single-Slide
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances