製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Narrow Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Narrow Stile - Single Slide

Google翻訳”,

ASSA ABLOYSL500レジリエンスR104FBOは、ハリケーンに強い自動ドアの決定的な選択肢です。 ASSA ABLOYSL500レジリエンスR104FBOは、カテゴリーDおよびカテゴリーEの構成で利用可能であり、ハリケーン定格の引き戸の指定、設置、および所有におけるすべてのニーズを満たすための強度と一連のオプションの両方を提供します。バイパーツの場合は最大16フィート、シングルスライドの場合は最大9フィート、フレーム全体の高さは104インチで、強度とサイズの両方が得られます。 ASSA ABLOY SL500レジリエンスR104は、グレード25の高いASTM F842-17強制侵入抵抗定格と相まって、これまでになく高いセキュリティを提供します。


免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

仕様
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
技術仕様
  • Unique refSL500-Resilience-R104-FBO-Narrow-Single
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances