製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Single Slide

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Single Slide

Google翻訳”,

ASSA ABLOY Resilience R104は、中型および狭型の踏み越し段ドアパネル、革新的な乾式グレージングシステム、カテゴリEの必須施設向けの80 PSF設計圧力およびミサイル衝撃定格を提供し、ハリケーンドアのすべての要件を満たすプレミアム製品です。 ASSA ABLOY SL500レジリエンスR104は、NFPA 101生命安全コードに準拠するための快適な美観と操作可能なパネルごとのシングルポイントロック解除、およびカテゴリDとカテゴリEの両方の構成での可用性を備え、ハリケーン耐性のある自動ドアの決定的な選択肢です。


免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

仕様
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 104”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

技術仕様
  • Unique refSL500-Resilience-R104-Medium-Single
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances