製品の公開
ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Wide Stile - Single Slide

ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Wide Stile - Single Slide

Google翻訳”,

ASSA ABLOY Resilience R128 は、ホーム センター、ガーデン センター、および高さのあるドア パッケージが必要なあらゆる用途に最適な製品です。 R128 は、ミディアムまたはワイド スタイルと 10 インチのボトム レールを備えており、ドアの過酷な使用に耐えられるように作られています。 R128 は幅広いサイズ範囲を提供し、バイパーツの場合は幅 16 フィート、シングル スライドの場合は幅 8 フィート、フレーム全体の最大高さは 128 インチ、定格はすべて 70PSF、NFPA 101 人命安全規定およびカテゴリー D の大型ミサイルに準拠しています。衝撃試験定格。 R128 を使用すると、最も困難なニーズにも対応できるように、ドアを大きく開くことができます。

免責事項: この製品は ASSA ABLOY Entrance Systems - North America から入手できます。入手可能性については、お住まいの地域の担当者にお問い合わせください。


仕様
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

技術仕様
  • Unique refSL500-Resilience-R128-wide-Single
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances