製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 T67 - overhead concealed - with transom

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 T67 - overhead concealed - with transom

Google翻訳”,

これまで、3'0 "x 7'0"の手動スイングドアの平均的なペアは、限られた32 "(813mm)の明確なドア開口部、小さなフットプリント、および交差点の交通問題のために、ナビゲートするのが難しい場合がありました。革新的なASSAABLOYSL500T67伸縮式引き戸にご参加ください。 3'0 "x 7'0"の手動スイングドアのペアによって提供される同じドア開口部に合うように特別に設計されており、46以上の玄関を変形させるために必要なフレーム幅全体は72インチ(1829mm)以上です。使用可能なドア開口部の」。新築またはレトロフィットのアプリケーションであるかどうかにかかわらず、ASSA ABLOY SL500 T67を使用して、事実上すべての小さな玄関を自動化します。

仕様
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

技術仕様
  • Unique refSL500-T67-OHC-W-TRANSOM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances