製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family

    Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD - Non Hosted Revit Family

    Google翻訳”,

    湾曲した引き戸は、どんなファサードにも本物のスタイルを与えるのに理想的です。それらは回転ドアの卓越した優雅さを提供しますが、それほど複雑ではなく、はるかに柔軟です。このタイプのドアは、ほぼすべての湾曲したスペースに統合でき、内側または外側に湾曲して、魅力的で広々とした入り口を作成できます。

    仕様
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    技術仕様
    • Unique refsliding-door-curved-cd-copy-copy
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)2320
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア