製品の公開
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW100
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW100

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW100

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY SW100は、幅広い環境とアプリケーションに最適です。電気機械式オペレーターは非常に静かで柔軟性があり革新的であり、スタック圧力補償、ロック回路の再試行、電子減衰、バッテリーコンビニエンスモード、安全センサーのテスト、パワーアシスト、障害物制御など、他の低エネルギーオペレーターにはない独自の機能を備えています。そして低消費電力。

    免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    仕様
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    技術仕様
    • Unique refSW100_SM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • MasterFormat 2014 コード08 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators