製品の公開
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | overhead concealed

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY SW200iオーバーヘッド隠しスイングドアオペレーターは、魅力的でありながら比類のない強力さを備えた、見た目に美しいソリューションを提供します。インテリジェントドアオペレーターは、幅広い条件でスムーズで穏やかな操作を保証する高度なテクノロジーを備えています。アルミドアパッケージもご用意しています。

    免責事項:この製品は、ASSAABLOYエントランスシステム-北米から入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    仕様
    • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    技術仕様
    • Unique refSW200i_OHC
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • MasterFormat 2014 コード08 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators