製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU 表面実装スライド ドアは、優れた患者プライバシーを提供しながら、透明なドア開口部を最大限に確保して、患者と機器の輸送の厳しい要件を満たすのに役立ちます。表面実装構成は、スペースが限られている改造用途に最適です。表面取り付けの 1 枚パネルおよび 2 枚パネルのドアは、既存のドア開口部に取り付けることができ、スライド式アクティブ リーフと部分パネル サイドライトを備えています。オプションの InteGlass は電子ガラス システムにも利用でき、UL 認定コンポーネントを使用して ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU ドアとヘッダー内にシームレスに統合されます。 UL1784 に認定された耐煙性パッケージも入手可能です。

    免責事項: この製品は、北米の ASSA ABLOY エントランス システムから購入できます。利用可能かどうかについては、お住まいの地域の担当者にご相談ください。

    アッサ・アブロイ

    仕様
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    技術仕様
    • Unique refVersaMax_SM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances