製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swingは、便利な機能、使いやすいブレイクアウト、非常に広いドア開口部、フロアトラックなしを提供します。この製品は、救命救急環境における優れたパフォーマンスのすべての要件を満たしています。 ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swingは、UL1784に認定された耐煙パッケージで提供されます。

    免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    アッサ・アブロイ

    仕様
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    技術仕様
    • Unique refVersaMax_Swing_OHC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • MasterFormat 2014 コード08 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators