製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0標準伸縮式引き戸システムは、ドアの開口スペースを33%最大化する機能を備えており、患者や機器の輸送能力を強化します。イコールリーフデザインは、より広大なクリアドア開口部を提供し、内部トランスミッションはスムーズな開閉でノイズを排除します。 ASSA ABLOY VersaMax 2.0伸縮式引き戸は、特許出願中のフラッシュボルトフリーブレイクアウトテクノロジーを備えています...ドアをスライドさせて全開にし、ドアをブレイクアウト位置に簡単にスイングできます。シングルスライドパッケージの場合、オプションのInteGlassは電子ガラスシステムにも使用でき、ULリストのコンポーネントを使用してASSA ABLOY VersaMax2.0ICUドアおよびヘッダーにシームレスに統合されています。煙定格パッケージは、UL1784の認定を受けて入手できます。

    免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    アッサ・アブロイ

    仕様
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    技術仕様
    • Unique refVersaMax_Tele_OHC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances