製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0タッチレステレスコピックICUドアシステムは、わき柱または壁に取り付けられた波長板を使用して患者とスタッフに自動的に開き、救命救急環境に最適です。 ICU室への便利なアクセスを提供するだけでなく、ドアハンドルとの接触を大幅に減らし、病気が広がるリスクを減らすのに役立ちます。さらに、オーバーヘッドプレゼンスセンサーが安全で正確な操作を保証します。伸縮式の構成により、ドアの開口スペースが33%最大化され、特許出願中のフラッシュボルトフリーテクノロジーにより、ブレイクアウトが簡単なプロセスになります。シングルスライドパッケージの場合、オプションのInteGlassは電子ガラスシステムにも使用でき、ULリストのコンポーネントを使用してASSA ABLOY VersaMax2.0ICUドアおよびヘッダーにシームレスに統合されています。煙定格パッケージは、UL1784の認定を受けて入手できます。

    免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    アッサ・アブロイ

    仕様
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    技術仕様
    • Unique refVersaMax_Tele_Touchless_OHC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances