製品の公開
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
    Astor Bannerman

    A2B Hoist

    Google翻訳”,
    Astor-Bannerman A2B天井天井トラックホイストは、市場で最小の業務用ホイストの1つです。介護者の腰椎捻挫を軽減するのに役立つこの天井ホイストは、ユーザーの尊厳を保ちながら、車椅子からお風呂や部屋への移動、さらには部屋から部屋への患者の移動を容易にします。 Astor-Bannerman A2Bシーリングホイスト内の独自のダイナモ重力駆動充電システムは、ユニットが使用時に自動的に充電され、150リフト以上充電されたままにできることを意味します。 A2B天井ホイストには、緊急降下システムも組み込まれています。 A2B天井ホイストは、湾曲した、まっすぐな、またはHフレーム(XY)の天井トラックに取り付けて、部屋全体をカバーできます。コンパクトなデザインと柔軟な取り付けオプションにより、このホイストは壁や自立型ガントリーにも設置できます。これにより、家庭用および介護用の家庭用バスルーム、寝室、ウェットルーム、および場所の変更トイレ設備内の補助バスおよびシャワー/交換装置で使用するための理想的な特許処理ソリューションになります。ボタンを押すだけで操作し、クライアントを上下させます。モーターは、クライアントを手動で(2機能)または受話器を介して(4機能)輸送することができます。すべてのAstor-Bannerman移動および取り扱い機器と同様に、A2B天井ホイストにはさまざまなオプション、アクセサリ、スリングが用意されており、各ホイストは測定用に作られているため、機器は個々のニーズに合わせて調整されます。
    技術仕様
    • Unique refA2BH
    • コレクションセットAccess
    • コレクションHoist
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)303
    関連
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_65_80_47_12
    • Uniclass2015詳細Ceiling track hoists

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア