製品の公開
Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for liner pool
AstralPool Fluidra

Return inlet nozzle for high flow rates in ABS for liner pool

Google翻訳”,

ノズル推力・大流量の吸引。

大流量用の推進ノズルであり、吸引ノズルとしても使用できます。最大吐出流量は 30 m3/h、最大流速は 4 m/s。最大吸引流量は 4 m3/h、最大流速は 0.5 m/s。 PVCボディ。 Ø75またはØ90 mmパイプの接続。ノズルは壁ブッシュ 43590 に取り付けることができます。グリルは任意の方向に回転できます。

規格に準拠:

EN 16582-1

EN 16713-2

技術仕様
  • Unique refreturn-inlet-nozzle-for-high-flow-rates-for-pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-29
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール