製品の公開
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool

    5つ星のうち4.24.2(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    市場最大のプレキャストコンクリート製プール!

    10 年間の構造および内部 EcoFinish 保証。

    プランジーマックス

    広々とした 20 フィート x 10 フィートのプランジー マックスは、世界最大のモノリシック プレキャスト コンクリート スイミング プール/スプールです。

    プールサイドでの楽しみとリラクゼーションを求める人に最適な Plungie Max プレキャスト プールは、40 平方フィートのベンチ スペースと、裏庭で家族や友人と楽しい時間を過ごすための十分なスペースを提供します。

    当社のベストセラー プランジ プールの 1 つである Plungie Max プレキャスト プールは、地面、半埋め込み、または地上に設置して、家の他の部分とシームレスに接続できます。

    内包物

    • 高度に設計されたコンクリートシェル
    • マルチカラーLEDライト
    • スキマーボックス
    • 事前に配管された濾過戻りライン

    アドオンと変更

    • スパジェット
    • 機器パッケージ: フィルター、塩素化装置、ポンプ
    • ウォーターラインタイルのプロビジョニング

    Webサイト

    https://plungie.com/en-us/pools/max

    仕様
    • Length - External: 20', Internal: 19' 5"

      Width - External: 10', Internal: 9' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 5,340 gal

      Dry Weight - 26,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    技術仕様
    • Unique refmax-rectangular-pool
    • コレクションセットPools
    • コレクションMax Pool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • Uniclass2015コードEn_42_85_60
    • Uniclass2015詳細Outdoor swimming pools
    • MasterFormat 2014 コード13 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSwimming Pools
    • OmniClassNumber23-21 29 21 15
    • OmniClassタイトルSwimming Pools

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国