製品の公開
Calpipe Security - Architectural External Padlocking Removable Bollards
Atkore

Calpipe Security - Architectural External Padlocking Removable Bollards

Google翻訳”,

Calpipe セキュリティ ボラードの外部南京錠取り外し可能ボラードは、強力でありながら取り外し可能な境界防御が必要な場合に最適です。

これらの多目的ボラードは、駐車場、消防車道、アクセス道路、私道など、さまざまな用途に使用されています。ボラードの外側に南京錠が付いているため、サービス車両や消防署、警察署は制限区域に簡単に入ることができます。公共イベントの際には必要に応じて設置し、イベント終了後は取り外してください。ボラードを取り外したときに開口部を覆うための蓋のオプションが 2 つ用意されています。開口部を覆うために折りたたむ取り付け式の蓋と、所定の位置に固定する取り外し可能な蓋です。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Most adaptable bollard – easy to remove when not needed
技術仕様
  • Unique refarchitectural-external-padlocking-removable-bollards-calpipe-security
  • コレクションセットCalpipe Security Bollards
  • コレクションExternal Padlocking Removable Bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-04
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • ETIM コードEC012059
  • ETIM 名Bollard
  • UNSPSC名称Traffic control
  • UNSPSC461615
  • Uniclass2015コードPr_20_76_08_51
  • Uniclass2015詳細Metal bollards
  • MasterFormat 2014 コード32 39 13
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Bollards
  • OmniClassNumber23-11 29 35
  • OmniClassタイトルBollards