製品の公開
Calpipe Security - Safety Fixed Bollards
Atkore

Calpipe Security - Safety Fixed Bollards

Google翻訳”,

Calpipe Security Bollards の固定ポスト ボラードは、車両の侵入に対して強固で妥協のない保護を提供します。恒久的に埋め込まれたボラードは、ボラード間の自由な移動を可能にしながら、歩行者や建物を対向車から物理的に遮断する信頼性の高い保護を提供します。定格のない固定ボラードは、カーボン スチールとステンレス鋼で利用できます。高セキュリティ アプリケーションには、衝突定格のボラードが必要です。恒久的なセキュリティが必要で、深さの制限がない場合は、最大 59 インチの埋め込みで、カーボン スチールのみで製造されたディープ マウント K4/M30 および K12/M50 定格の固定ボラードを利用できます。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Longer lengths are available
    • Shallow Mount options are available
技術仕様
  • Unique refsafety-fixed-bollards-calpipe-security
  • コレクションセットCalpipe Security Bollards
  • コレクションFixed Bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-04
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • ETIM コードEC012059
  • ETIM 名Bollard
  • UNSPSC名称Traffic control
  • UNSPSC461615
  • Uniclass2015コードPr_20_76_08_51
  • Uniclass2015詳細Metal bollards
  • MasterFormat 2014 コード32 39 13
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Bollards
  • OmniClassNumber23-11 29 35
  • OmniClassタイトルBollards