製品の公開
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

Google翻訳”,
14 ゲージ スロット付きストラット チャネル P1100SL には、3/8 インチのネジ付きロッドと留め具を使用するための長いスロットが背面にあります。これらのスロットにより、現場での穴あけが不要になり、取り付け時に調整が可能になります。スロットの長さは 3 インチで、間隔は 1 インチです。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
技術仕様
  • Unique refUS-P1100SL
  • コレクションセットUnistrut
  • コレクション1-5/8" Metal Framing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類構造部材
  • Uniclass2015コードSs_20_10_75
  • Uniclass2015詳細Structural framing systems
  • MasterFormat 2014 コード05 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルStructural Metal Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 00
  • OmniClassタイトルFraming Products