製品の公開
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
    ATT

    ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part

    Google翻訳”,

    ATT 工業用床排水溝 - ガリー - 水平型、丸型トップ (シングル パーツ) は、特に食品加工および化学産業などの厳しい工業環境での使用向けに特別に設計されています。醸造所、酪農場、食肉加工工場、果物および野菜加工施設、化学工場に最適なこの排水ソリューションは、厳しい運用条件でも最適な衛生、機能性、信頼性を保証します。

    ATT ガリーは、AISI 304 (EN 1.4301) グレードや耐腐食性 AISI 316L (EN 1.4404) グレードなどの最高品質のステンレス鋼を使用して製造されており、プレスされたボディ構造を特徴としているため、溶接の数が大幅に削減されています。この独自の設計により、潜在的な汚染ポイントが最小限に抑えられ、繊細な産業に不可欠な優れた衛生状態が実現します。必要な溶接はすべてアルゴンシールド溶接法を使用して行われ、その後、慎重にエッチングと研磨が行われ、高品質でシームレスな仕上がりが保証されます。

    ATT 床排水管には内部に廃棄物バスケットが組み込まれており、固形物の多い廃水を処理する施設で特に役立ちます。廃棄物バスケットは固形物を効果的に捕らえるため、メンテナンスが簡単になり、運用効率が向上します。さらに、排水管には機能的なトラップが装備されており、簡単にアクセスでき、迅速に検査でき、簡単に清掃できます。

    メッシュ滑り止め、ラダー、プレート、穴あきシートタイプなど、さまざまなグレーティングが用意されており、特定の荷重要件と設置場所に合わせて選択できます。これにより、それぞれの固有の産業用途に合わせたソリューションを確実に提供できます。

    ATT 産業用床排水溝水平型丸型トップ (シングル パーツ) は、堅牢な設計と衛生的な機能により、産業施設における運用上の安全性、効率性、衛生コンプライアンスを優先する建築家やエンジニアにとって理想的な選択肢です。

    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate up to 13,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-industrial-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-single-part
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor