製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel

    Google翻訳”,

    ATT ミニ フロア ドレイン - スクエア トップ付きガリー水平 (シングル パーツ、鋼板) は、衛生、工業、食品加工環境向けに設計されたコンパクトで効率的な排水ソリューションです。このモデルは、スペースの制約と高いパフォーマンスの要求が一致する、酪農場、醸造所、肉や魚の加工施設、業務用厨房、化学製品製造エリアでの用途に特に適しています。

    高品質のステンレス鋼 AISI 304 (EN 1.4301) または AISI 316L (EN 1.4404) で製造されたこの排水管は、プロの衛生環境で一般的な腐食、化学薬品、熱ストレスに耐えます。一体型構造により、堅牢で漏れにくい本体が保証され、四角いトップ デザインにより、タイル張りまたは樹脂製の床と簡単に位置合わせできます。鋼板製のバージョンは、軽度から中程度の負荷が要求されるエリア向けに最適化された重量と強度を備えています。

    最小限の溶接と研磨された表面により衛生的な設計がさらに強化され、食品の安全性と洗浄効率の両方をサポートします。このモデルには、排水システムへの固形物の侵入を防ぐ内部ストレーナーと、EN 1253 に準拠した EPDM シールを備えた検査可能なトラップが統合されており、臭気制御とスムーズなメンテナンス アクセスを保証します。

    利点:

    • ステンレス鋼 AISI 304 または AISI 316L 製で、耐久性、衛生性、耐腐食性に優れています。
    • 構造の完全性と設置の容易さを実現する単一部品ボディ。
    • 鋼板製のスクエアトップ。軽量でありながら丈夫で、コンパクトなスペースに最適です。
    • トラップとストレーナーが統合されており、機能性と保守性をサポートします。
    • 完全に衛生的な構造 - 滑らかな表面、最小限の溶接、安全なエッジ仕上げ。
    • M10 調整ネジにより、現場での正確な水平調整が可能です。
    • ATT ミニ フロア ドレイン - 水平ガリー、スクエア トップ (シングル パーツ、鋼板) は、現代の食品および化学施設の厳しい基準を満たす信頼性の高い薄型排水ソリューションであり、建築家やプランナーにとって使いやすい機能を提供します。
    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-sheet-steel
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor