製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part

    Google翻訳”,

    ATT ミニ フロア ドレイン - 垂直ガリー、四角いトップ、シングル パーツは、食品グレード、衛生、および工業環境を設計する建築家、エンジニア、および施設プランナー向けにカスタマイズされた、コンパクトで高性能な排水ソリューションです。2 パーツ構造により、内部コンポーネントに簡単にアクセスできるため、酪農場、醸造所、食肉加工工場、業務用厨房、化学施設などの高水準の業界で特に効果的です。

    高品質のステンレス鋼 (AISI 304 または耐腐食性に優れた AISI 316L) で作られたこの排水管は、湿度の高い環境、洗浄用化学薬品、有機廃棄物のある環境など、過酷な動作条件でも耐久性を発揮するように設計されています。四角い上部レイアウトはタイル張りまたは樹脂製の床にスムーズに溶け込み、精密に設計された多孔板格子により、安全で滑りにくく、効果的な排水が保証されます。

    2 部構成により継続的なメンテナンスが簡素化され、工具を使わずに内蔵ストレーナと臭気トラップにアクセスできます。内部表面はすべて、滑らかな仕上げ、最小限の溶接、丸みを帯びた角で衛生的に最適化されており、ゴミの蓄積を最小限に抑え、業界の衛生基準に準拠しやすくなっています。ユニットには、床レベルでの正確な設置を可能にする M10 調整ネジも付いています。

    利点:

    • 優れた耐腐食性を実現する AISI 304 または AISI 316L ステンレス鋼で製造されています。
    • 2 つの部分からなる設計により、迅速かつ簡単に清掃と検査を行うことができます。
    • 穴あきプレートを備えた四角いトップは、滑り止めの安全性とシームレスな床との一体化を実現します。
    • 内蔵ストレーナーが固形物を捕捉し、下流システムの詰まりを防ぎます。
    • EPDM シール付きトラップ (EN 1253 準拠) により、臭気制御と衛生が確保されます。
    • 溶接を最小限に抑え、内面を磨いた衛生的な構造。
    • 現場での水平調整と安全な面一設置のための M10 ネジ。

    ATT ミニ フロア ドレイン - 正方形の上部を持つ垂直の溝、単一部品で、効率、衛生、コンパクトなデザインの理想的なバランスを実現し、現代の産業排水システムの計画と仕様の期待に応えます。

    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • square surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2024-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor