製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating

    Google翻訳”,

    ATT ミニ フロア ドレイン - スクエア トップ付きガリー垂直 (シングル パーツ、鋼板グレーティング) は、衛生、信頼性、構造効率が求められる現代の産業環境向けにカスタマイズされた、コンパクトで高性能な排水ソリューションです。建築家、エンジニア、施設プランナーを念頭に置いて設計されたこのモデルは、食品加工工場、業務用厨房、乳製品工場、醸造所、研究所への設置に最適です。

    この床排水管は最高級のステンレス鋼 AISI 304 または耐腐食性 AISI 316L で作られており、強力な洗浄プロセス、化学薬品への曝露、高湿度の条件に耐えます。単一部品の深絞り構造により溶接が大幅に最小限に抑えられ、汚染のリスクが軽減され、衛生性能が向上します。

    四角いトップには、タイルや樹脂などの床仕上げとシームレスに統合する鋼板格子が装備されており、垂直の排出口により、直接下向きの排水が必要な設置に最適なモデルとなっています。プレスされた本体には滑らかな内面と丸みを帯びた角があり、簡単に掃除でき、ゴミがたまるのを防ぎます。

    このモデルは、EN 1253 規格に準拠した EPDM シールを備えた高効率トラップを備えており、効果的な臭気防止とメンテナンスの容易さを実現します。固形物が排水システムに入るのを防ぐ安全なストレーナーが付属しており、流量が確保され、メンテナンス頻度が減ります。

    利点:

    • 最大限の耐腐食性と耐久性を実現するために AISI 304 または AISI 316L ステンレス鋼で作られています。
    • 単一部品のプレス設計により接合部が最小限に抑えられ、衛生面と構造強度が向上します。
    • 床からパイプへの排水を直接整列させるのに最適な垂直排出口構成。
    • 鋼板格子の付いた四角い天板により、安全で安定した歩行が保証されます。
    • EPDM シールを備えた一体型ストレーナーとトラップにより、臭気を抑制し、清掃が簡単になります。
    • 丸みを帯びた内部コーナーと磨かれた表面は、食品グレードの衛生要件を満たしています。
    • M10 調整ネジにより、床への設置時に正確な水平調整が可能になります。

    ATT ミニフロア ドレイン - スクエア トップ付きガリー垂直 (シングル パーツ、シート スチール グレーティング) は、清潔で機能的、かつ規制に準拠した産業用排水システムにシームレスに統合できるように設計されており、衛生的な要求が高い用途に最適です。

    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
      技術仕様
      • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part-sheet-steel-grating
      • コレクションセットATT drainage, drainages channels
      • コレクションATT point drainages and gullies
      • タイプデジタル インベントリ(製品群)
      • 公開日2022-05-05
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      • 設計国ポーランド
      • 製造国ポーランド
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
      • IFC分類Floor