製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part

    Google翻訳”,

    ATT 床排水口と入口は、AISI 304、EN 1.4301 や AISI 316L、EN 1.4404 などのステンレス鋼で作られています。

    溝/ポイント排水は溝の種類に合わせて厚さを調整した鋼板で作られています。すべての要素はアルゴンシールドで溶接され、その後エッチングされるため、高品質の溶接が保証されます。

    ATT 床排水にはいくつかの種類があります。排水の種類は、負荷クラス、格子機能、排水量、設計パラメータ (天井の厚さなど) によって異なります。

    ミニ排水管は、衛生上および美観上の理由からステンレス鋼の要素を使用する必要がある場所で使用され、収集される水の量が少ないため、より小さな排水管径を使用できます。

    床排水管の部品の説明

    本体– 丸い形状により廃棄物の蓄積が抑えられ、廃棄物の除去が容易になります。溶接ジョイントは研磨されており、鋭いエッジが除去され、安全な設置や清掃が保証されます。

    グレーティング– さまざまな形状、寸法、仕上げバージョンをご用意しています。グレーティングは、荷重と設置場所に応じて選択されます。当社では、メッシュ滑り止め、ラダー、プレート、穴あきシートなどのグレーティング タイプを提供しています。
    ゴミ箱 – 排水された廃水に固形物が多く含まれている場合に推奨されます。

    ストレーナー– 固形物の量が少ない場合に使用します。

    トラップ– 非常に機能的でメンテナンスが簡単です。下水道への容易なアクセス、素早い清掃、ロックの確認が可能になります。

    フランジ- 床下に設置された水平システムから水を排水する必要がある場合に使用します。

    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2024-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor