製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate

    Google翻訳”,

    ATTフロアドレンおよびインレットは、ステンレス鋼から製造されています。たとえば、AISI 304、EN1.4301およびAISI316L、EN 1.4404:AISI 304、EN1.4301およびAISI316L、EN1.4404です。ガリーのタイプは、負荷クラス、排出される液体の量(中)、および構造パラメータ(天井の厚さなど)によって異なります。

    ガリー/ポイントドレナージは、ガリータイプに合わせて厚さが調整された鋼板で作られています。すべての要素はアルゴンシールドで溶接されてからエッチングされるため、高品質の溶接が保証されます。

    利点:

    -アプリケーションと負荷クラスに応じて火格子を選択する可能性、

    -簡単な組み立て、

    -適切なサイフォン構造のおかげで、各ガリーは下水道システムの改訂も構成します、

    -シンプルな構造、

    -清潔に保つのは簡単。

    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part-sheet-perforated-plate
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2024-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor
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
    類似製品