製品の公開
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
ATT Flat bottom channel drainage
    ATT

    ATT Flat bottom channel drainage

    Google翻訳”,

    ATT フラット ボトム排水溝は、工業、商業、公共建築プロジェクトに携わる建築家、設計者、エンジニアの正確なニーズを満たすように特別に設計された、多用途でカスタマイズ可能な排水ソリューションを提供します。幅広い寸法と形状で利用できる ATT 排水溝は、投資家、建築家、設計者、技術者、ATT スペシャリストとの緊密な協力のもとで作成された詳細な図面に基づいて細心の注意を払って設計されており、それぞれの独自の建築的および機能的コンテキストに完璧に統合されます。

    標準 ATT 排水溝は、厚さ 2 mm の高品質ステンレス鋼板を使用して構築されており、AISI 304 (EN 1.4301) と耐腐食性に優れた AISI 316L (EN 1.4404) から選択できます。各溝には底部傾斜が組み込まれており、標準では 0.5% に設定されていますが、個々のプロジェクトの要件に合わせて特別に調整できるため、建築家や設計者に最大限の柔軟性が提供されます。

    ATT 排水溝には、設置の容易さと正確な位置合わせのために、調整ネジとアンカー要素が装備されており、効率的な水平調整とコンクリート床への確実な埋め込みが可能です。ATT の製品群の標準である浅く平らな底の溝は、床の高さが限られているスペースに特に役立ち、構造の深さを損なうことなく最適な排水効率を保証します。

    カバーグレーティング: ATT は、さまざまな建築要件や機能要件に特に適したさまざまなグレーティング オプションを提供しています。

    • プレートグレーティング: 集中的な重工業交通に適しています。
    • ラダーグレーティング: 高い耐荷重性と優れた水の流れを兼ね備えており、急速な排水が必要な場所に最適です。
    • メッシュグレーティング: 交通量の少ないゾーン、歩行者通路、公共スペースに最適です。
    • 有孔格子: 歩行者エリアの美観を考慮して設計されており、機能性と視覚的な調和の両方を提供します。


    チャネル エッジの仕上げオプション: チャネル エッジは、特定の床材、温度条件、およびデザインの好みに合わせてカスタマイズできます。

    1. 下向きフランジ(標準)
    2. フランジ
    3. 盛り上がった背面エッジ
    4. 伸縮ジョイントを収容するエッジアングルセクション
    5. しっかりと折り曲げられたエッジ
    6. ビニール床に適した特殊仕上げ

    ATT フラットボトム排水溝は、幅広いカスタマイズを提供することで、建築家や設計者が効果的な排水ソリューションをさまざまな建築プロジェクトにシームレスに組み込むことを可能にし、信頼性、美観、最も厳しい建築基準への準拠を保証します。

    仕様
    • - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L, sheet thickness 2 mm.

      - Flat bottom.

      - Min. initial height - 52 mm.

      - Minimum external width of 120 mm.

      - Channels of 190 mm width and more can be designed without extension of the outlet.

      - The channel consists of 3 parts: channel, grate and inlet.

      - Load class: up to D400.

      - Edge filling: epoxy or flat bar depending on load and operating temperatures.

      - The standard slope is 0.5% - 1%/m.

      - Channel equipped with levelling feet and anchoring brackets.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

    技術仕様
    • Unique refflat-bottom-channel-drainage
    • コレクションセットATT drainage channels
    • コレクションATT Flat bottom drainage channels
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-05-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水