製品の公開
ATT Kitchen Channels
ATT Kitchen Channels
ATT Kitchen Channels
ATT Kitchen Channels
ATT Kitchen Channels
    ATT

    ATT Kitchen Channels

    5つ星のうち3.53.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    ATT キッチン チャネル排水システムは、建築家や設計者に、業務用厨房や食品加工施設向けに特別に設計された、カスタマイズされた衛生的で高効率の排水ソリューションを提供します。レストラン、ケータリング施設、業務用厨房、食品製造工場に最適なこれらのチャネルは、人の出入りが多い調理環境でも優れた衛生性、迅速な排水、清掃のしやすさを保証します。

    ATT キッチン チャネルは、堅牢な AISI 304 や耐腐食性に優れた AISI 316L などのステンレス鋼素材から作られており、頻繁な洗浄プロセス、強力な化学洗剤、食品サービス業界に特有の厳しい動作条件に対して優れた耐久性と長期的な耐性を備えています。

    各排水溝は、標準で 0.5% に設定された底部傾斜が組み込まれるように設計されており、特定のプロジェクトのニーズに合わせてカスタマイズできるため、効率的な水の流れと汚水の迅速な除去が保証されます。さらに、設置を簡素化し、正確な位置合わせを保証するために、ATT キッチン チャネルには調整ネジとアンカー要素が装備されています。

    ATT は、滑り止めメッシュ、ラダータイプ、プレート、穴あきシートグレーティングなど、キッチンでの使用に特化したさまざまなグレーティング オプションを提供し、最適な安全性、メンテナンスの容易さ、厳格な衛生基準への準拠を保証します。

    機能性、衛生性、構造的完全性を兼ね備えた ATT キッチン チャネル排水システムは、信頼性が高く、清潔で効率的な業務用キッチン環境を実現したいと考えている建築家や設計者にとって不可欠なコンポーネントです。

    仕様
    • - Material: Stainless steel AISI 304 (1.403) or AISI 316 (1.4401)
      - Dimensions: up to 1000x1500 mm,
      - Grating: mesh or ladder (smooth or anti-slip according to DIN 51130),
      - Load class: up to D400
      - Variety of edge finishings: for tile, vinyl or resin floors
      - Compatible with all ATT point drains.

    技術仕様
    • Unique refkitchen-channel-drainage
    • コレクションセットATT drainage channels
    • コレクションATT kitchen drainage channels
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水