製品の公開
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and checker plate
ATT

ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and checker plate

Google翻訳”,

ATT スクエア マンホール カバー (ガス リフターおよびチェッカー プレートなし) は、公共、産業、都市インフラの計画と実行に携わる建築家、エンジニア、建設専門家向けに開発された、信頼性が高く堅牢なアクセス ソリューションです。この製品は、遊歩道、道路、ユーティリティ ゾーン、水処理施設、技術サービス エリアなど、持ち上げる補助が不要で、アクセスがそれほど頻繁に必要ないエリアに特に適しています。

このマンホール カバーは、AISI 304、AISI 316、耐腐食性 AISI 316TI などの高品質のステンレス鋼で作られており、高湿度、化学薬品、機械的摩耗にさらされる環境でも長期的な耐久性を保証します。プレス加工されたデザインと頑丈なチェッカー プレート表面により滑りにくさが増し、歩行者と軽車両の両方の交通に適しています。

カバーの構造はシンプルで、溶接接合部が最小限に抑えられているため、衛生状態が維持され、構造の完全性が長期にわたって向上します。コンパクトな形状のため、簡単に設置でき、気密性と防水性を備えたシーリングにより、水分の浸入、汚染、臭気の放出から下層の設備を保護します。

チェッカープレートの表面は機械的強度と滑り止め効果を高め、技術的にも美観的にも効果的でメンテナンスの手間がかからないソリューションとなっています。機能、安全性、控えめな外観が同様に重要となるプロジェクトで実績のあるコンポーネントです。

利点:

耐腐食性を高めるために AISI 304、AISI 316、または AISI 316TI ステンレス鋼で作られています。

頑丈なチェッカープレート設計により、機械的負荷をサポートし、滑り止めの安全性を実現します。

気密性と防水性を備えたシーリングにより安全性が向上し、地下設備が保護されます。

さまざまな公共および産業環境に適しています。

溶接を最小限に抑えた衛生的な構造で、設置とメンテナンスが簡単です。

プロジェクト固有のニーズを満たすために、さまざまなサイズと負荷容量が用意されています。

ガスリフターとチェッカープレートのない ATT スクエアマンホールカバーは、構造上の信頼性と実用的なパフォーマンスを兼ね備えたバランスの取れたソリューションで、現代の建築とインフラストラクチャの要求に合わせてカスタマイズされています。

仕様
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

技術仕様
  • Unique refmanhole-cover-square-shape-without-gas-lifters-checker-plate-copy
  • コレクションセットATT Floor Boxes
  • コレクションATT Floor Boxes
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEC012284
  • ETIM 名Floor hatch