製品の公開
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
ATT

ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate

5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

ガス リフターとチェッカー プレートを備えた ATT スクエア マンホール カバーは、建築家、設計者、エンジニアに、さまざまな産業、商業、都市の用途に適した、実用的で耐久性があり安全なアクセス ソリューションを提供するように設計されています。このマンホール カバーは、簡単に安全に開けられるように特別に設計されており、道路、公共広場、廃水処理施設、浄水場、その他のインフラストラクチャ プロジェクトなど、交通量の多い環境での使用に最適です。

このカバーは、AISI 304、AISI 316、および耐腐食性に優れた AISI 316TI などの最高品質のステンレス鋼グレードから製造されており、腐食、機械的ストレス、および過酷な環境条件に対する優れた耐久性と耐性を保証します。チェッカー プレート表面は滑り止めを強化して安全性を高め、歩行者エリアと大型車両ゾーンの両方に適しています。

統合されたガス リフターにより、楽で安全な操作が保証され、手動で持ち上げる労力が大幅に軽減され、アクセス中の潜在的なリスクが最小限に抑えられます。気密性と防水性のシーリング機能により、基礎となるインフラストラクチャと設備が環境要因から保護され、信頼性の高い長期的なパフォーマンスが保証されます。

さまざまな荷重分類で利用できる ATT スクエア マンホール カバー (ガス リフターとチェッカー プレート付き) は、強度、使いやすさ、長期的な信頼性を単一の効率的な設計に組み合わせ、現代のインフラストラクチャの厳しい要求を満たします。

利点:

  • AISI 304、AISI 316、耐腐食性に優れた AISI 316TI などの最高品質のステンレス鋼グレードから製造されています。
  • 腐食、機械的ストレス、過酷な環境条件に対する優れた耐久性と耐性。
  • チェッカープレート表面は滑り止め効果が高く、歩行者エリアや大型車両通行帯に適しています。
  • 統合されたガスリフターにより、楽で安全な操作が保証され、手動で持ち上げる労力と潜在的なリスクが大幅に軽減されます。
  • 気密性と防水性のシーリング機能により、基礎となるインフラストラクチャを環境要因から保護します。
  • 現代のインフラプロジェクトの厳しい要求を満たすために、さまざまな荷重分類で利用できます。
仕様
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

技術仕様
  • Unique refmanhole-cover-square-with-gas-lifters-shape-checker-plate
  • コレクションセットATT Floor Boxes
  • コレクションATT Floor Boxes
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-05-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEC012284
  • ETIM 名Floor hatch