製品を公開する
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
    Automatic Systems

    RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    Google翻訳,

    RevLockシリーズの回転式セキュリティドアは、安全なアクセス制御と高い歩行者の流れの管理を保証するように設計されています。

    RevLockの高セキュリティの回転式セキュリティドアは、ピギーバッキング、弾丸の抵抗、強制侵入、破壊行為に関する業界標準を満たしています。

    RevLock 603自動回転式セキュリティドアの4つの可動障害物により、自由通路幅35 15/16インチ(913 mm)および外径765/16インチ(1938 mm )の歩行者の高い双方向の流れが可能になります。 )。

    鉄骨フレーム、ガラスパネル、塗装された鉄骨ハウジングで構成されるRevLock自動回転式セキュリティドアは、断熱性と周囲環境の高い視認性を提供します。

    仕様
    • SECURITY & SAFETY

      • Three or four sectional full-height revolver

      • Presence and intrusion detection (anti-tailgating)

      • Single presence detection by 3D stereo camera (T models) or weight system sensor

      • User safety ensured by additional systems

      (motor torque management, back-up battery, safety edges ...)

      AESTHETICS & CUSTOMIZATION

      • Light, modern structure featuring a large, glass surface

      • Elegant, thin canopy for integration into virtually any building,

      while ensuring passage height in excess of 90” (2300 mm)

      • Indoor or façade installation

      • Doors are mounted directly onto existing floor

      ADAPTABILITY & FLEXIBILITY

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy,

      easily accessible for maintenance

      • Wide range of options and accessories available

      RELIABILITY & PERFORMANCE

      • Automated high-flow pedestrian access control

      • Control panel for set up and manual control

      • Remote management using TCP/IP connectivity

      (optional with RS485 LAN)

    技術仕様
    • 固有参照番号revlock-603-revolving-security-door-usa-can
    • 製品ファミリAccess
    • 製品グループDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)90
    • 幅(インチ)77
    • 奥行き(インチ)76
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(lbs)2866
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 回転ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 説明Gates and turnstiles