製品の公開
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    SlimLane 940 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google翻訳”,

    SlimLane 940 両開きドア セキュリティ アクセス コントロール スピードゲートは、高い双方向スループットと妥協のないセキュリティを提供します。

    透明でエレガントなデザインと最小限の設置面積を備えた SlimLane 940 回転式改札口は、あらゆる建築スタイルに完全に統合できるように設計されています。

    高い処理能力と独自の検出システムを備えた SlimLane 940 アクセス制御スピード ゲート回転木戸は、正確なユーザー追跡を保証し、不正使用を防ぎます。

    SlimLane 940 スピードゲート回転式改札口は、単一レーンまたはマルチレーン アレイとして設置できるモジュール式製品です。 SlimLane 950 ワイド レーン スピード ゲート回転式改札口や、SlimLane 944 スピード ゲート 回転式改札口などの片開きドア ユニットと組み合わせることができます。

    仕様
    • Standard Technical Characteristics (per lane) Speedgate 

      Power Supply single phase 110-240 VAC (+/-10%) - 5A-50/60Hz + Ground

      Power Consumption:

      - Standby: 50W

      - Cycle: 170W

      - Maximum:300W

      Motors (x2) 24DC - nominal output power 93W

      Passageway (L) 600mm

      Min opening or closing times 0.7s (depending on the access control systems reactivity and the speed of users)

      Ambient operating temperature 0 to 50 degrees C

      MCBF 5.000.000 means cycles between failures with recommended maintenance

      Sound level 55db

      Weight 62kg (per left/right unit) 91kg (per intermediate unit)

      Protection Index IP40

    技術仕様
    • Unique refslimlane940usacan
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSlim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)39
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)61
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles