製品の公開
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Google翻訳”,

    SmartLane 900セキュリティエントランスレーンターンスタイルは、ユーザーの安全性を損なうことなく、高レベルの双方向アクセス制御を提供します。ユニットは、通過の容易さを確保しながら、床面積の使用を最適化します。

    •UL325認定済み。これにより、ユーザーの安全性がさらに高まります。

    •不正使用や誤警報を排除する高性能検出システム

    •SmartLane910の広い通路は、運動障害者に適応しており、車椅子、大型カート、または幅の広い物体に最適です。



    仕様
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    技術仕様
    • Unique refsmart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSmart
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.15
    • 幅(inch)11
    • 奥行き(inch)47.25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles