製品の公開
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
    Avanti Systems USA

    Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    5つ星のうち3.63.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Barn Sliding Glass Doorは、Solare™フレームレス、Elite™自立型パーティションシステム、および玄関にモダンなスタイルのタッチを追加するための頑丈な伝統的な壁に統合できる、標準の内部手動スライドガラスドアです。

    ドアは、強化、積層、低鉄のグレージングに対応し、クリアまたはパターン化するか、カスタムグラフィックを使用できます。納屋の引き戸は、まっすぐまたは湾曲した構成に適合します。引き戸のペアは、より広いエントリのオプションでもあります。ドアと固定パネルの間の最小の5/8インチのギャップは、指を引っ掛けるリスクを減らします。ロックハードウェアが利用可能です。

    納屋の引き戸の最大高さは12'-0"で、パネルの最大幅は4'-0"です。スライドドアシステムのコンポーネントはステンレス鋼でできており、皿穴の留め具にフィットします。

    技術仕様
    • Unique refavanti-eclipse
    • コレクションセットSliding Doors
    • コレクションBarn Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors