製品の公開
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
    Avanti Systems USA

    Pivot Frameless Swing Door

    5つ星のうち2.52.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ピボットフレームレスガラススイングドアは、完全にカスタマイズ可能で、提供するすべてのパーティションシステムや頑丈な従来の壁と互換性のある豪華なガラスドアソリューションです。フリースイングとセルフクロージングは、この用途の広いソリューションで提供されるオプションです。カスタムアセンブリとカスタム仕上げは、ピボットフレームレスガラススイングドアでも提供されます。双方向ピボットドアは、当社が提供するほぼすべてのシステムに適合し、ロックと標準の両方を備えた多数のハンドルオプションで利用できます。

    ドアは、強化、積層、低鉄およびLCDグレージングに対応し、クリアまたはパターン化するか、カスタムグラフィックを使用できます。ピボットフレームレスガラススイングドアはまっすぐな構成に適合し、その高さの唯一の制限はパーティションの高さです。ピボットドアのペアは、より広いエントリのオプションでもあります。フレームレスガラスピボットドアは、当社が提供するすべてのハードウェアと互換性があります。ロックおよび非ロック。

    ピボットフレームレスガラススイングドアは、LEEDクレジットの対象となる完全に取り外し可能なすべてのシステムと完全に互換性があります。

    仕様
      • Highlights: Free Swing & Self-closing Options Available, No Height Limit, ADA Compliant
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Available Hardware: Overhead Closer, Recessed Floor Closer, Patch Fittings, Door Rails, Handles, Locks
    技術仕様
    • Unique refavanti-pivot-frameless-swing-door
    • コレクションセットPivot & Hinged Doors
    • コレクションPivot Frameless Swing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    北米