製品の公開
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare

    Google翻訳”,
    AXOR ShowerSolutions ポーター ユニット ソフトスクエア
    仕様
    • Surfaces:

      - 11626007 Chrome

      - 11626677 Matt Black

      Specification:

      • integrated support function

      • metal housing with internal water supply made of plastic

      • non-return valve: non-return valve

      • connection type: G ½

      • for shower hoses with conical nut on both sides

    技術仕様
    • Unique ref11626CHN
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションWall outlet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)164
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)870
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア