製品の公開
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
    AXOR

    42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma

    Google翻訳”,

    AXORフラッシュプレート Geberit Sigma用フラッシュプレート

    仕様
    • Surfaces:

      - 42530000 Chrome

      - 42530670 Matt Black

      - 42530700 Matt White

      - 42530340 Brushed Black Chrome

      - 42530140 Brushed Bronze

      - 42530990 Polished Gold Optic

      - 42530820 Brushed Nickel

      - 42530950 Brushed Brass

      - 42530800 Stainless Steel Optic

      - 42530300 Polished Red Gold

      - 42530330 Polished Black Chrome

      - 42530250 Brushed Gold Optic

      - 42530310 Brushed Red Gold

      Specification:

      • suitable for Geberit Sigma
      • for 2-volume flushing system
      • material: metal
      • dimensions: 164 x 246 x 12 mm (HxWxD)
      • mechanical flush plate with manual flush actuation
      • operation: from front with two buttons

    技術仕様
    • Unique ref42530XXX
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションAXOR Flush plates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 幅(mm)245
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010063
    • ETIM 名Flush actuator flushing system mechanical
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets