製品の公開
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    Google翻訳”,
    AXORシャワー構成 ショルダーシャワー110/110 1ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    技術仕様
    • Unique ref12596XXX
    • コレクションセットBody showers
    • コレクションAXOR ShowerComposition
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー