製品の公開
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.

    Google翻訳”,
    AXOR Montreux 3穴流域ミキサー180、レバーハンドルとポップアップ廃棄物セット
    仕様
    • Surfaces:

      - 16514000 Chrome

      - 16514020 Polished Chrome

      - 16514140 Brushed Bronze

      - 16514250 Brushed Gold Optic

      - 16514300 Polished Red Gold

      - 16514310 Brushed Red Gold

      - 16514330 Polished Black Chrome

      - 16514340 Brushed Black Chrome

      - 16514800 Stainless Steel Optic

      - 16514820 Brushed Nickel

      - 16514950 Brushed Brass

      - 16514990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 180

      • projection: 175 mm

      • spout height: 178 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    技術仕様
    • Unique ref16514000
    • コレクションセットAXOR Montreux
    • コレクションBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)291
    • 幅(mm)346
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア